Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 30,55
Nennleistung PN [W] 9598
Nennstrom IN [A] 18,8
Stillstandsmoment M0 [Nm] 36,4
Stillstandsstrom I0 [A] 22,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 114,24
Maximalstrom Imax [A] 103,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,382
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,87
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 52
Trägheitsmoment J [kgcm2] 18,06
Masse ohne Bremse m [kg] 23
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,4
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSE66.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S4 3000 30,55 00000 x xx 0 W0 xx S 560 R

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo