Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 15,86
Nennleistung PN [W] 7474
Nennstrom IN [A] 14,54
Stillstandsmoment M0 [Nm] 31,2
Stillstandsstrom I0 [A] 28,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 97,92
Maximalstrom Imax [A] 130,49
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,2
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,48
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12,4
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 48
Trägheitsmoment J [kgcm2] 15,6
Masse ohne Bremse m [kg] 19,17
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Materialnummer:
8LSE65.ee045ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 5; Nenndrehzahl 4500 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo