Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 23,4
Nennleistung PN [W] 5391
Nennstrom IN [A] 10,56
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26
Stillstandsstrom I0 [A] 11,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 78,2
Maximalstrom Imax [A] 49,48
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,13
Statorinduktivität L2ph [mH] 13,17
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,66
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45
Trägheitsmoment J [kgcm2] 13,13
Masse ohne Bremse m [kg] 17,24
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Materialnummer:
8LSE64.ee022ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2200 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo