Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 19,63
Nennleistung PN [W] 9250
Nennstrom IN [A] 18
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26
Stillstandsstrom I0 [A] 23,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 78,2
Maximalstrom Imax [A] 106,48
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,285
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,21
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12,39
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45
Trägheitsmoment J [kgcm2] 13,13
Masse ohne Bremse m [kg] 19
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber E0 optisch 512 Strich singleturn
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSC64.E0045D005-2
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 4.500 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 fremdgekühlt, Bauform A; IP64 mit Lüfterbaugruppe IP20 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm E0 opt. 512Str. singlet.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSC64.E0045D005-2) EXE / 322 KB