Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 15,34
Nennleistung PN [W] 3534
Nennstrom IN [A] 6,92
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16,2
Stillstandsstrom I0 [A] 7,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 46,92
Maximalstrom Imax [A] 30,48
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,26
Statorinduktivität L2ph [mH] 24,29
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,72
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 42
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,19
Masse ohne Bremse m [kg] 13,29
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC63.ee022ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 3; Nenndrehzahl 2200 U/min;