Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 15,21
Nennleistung PN [W] 3504
Nennstrom IN [A] 6,86
Stillstandsmoment M0 [Nm] 15,6
Stillstandsstrom I0 [A] 7
Maximalmoment Mmax [Nm] 40,8
Maximalstrom Imax [A] 32
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,84
Statorinduktivität L2ph [mH] 25
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,95
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8
Masse ohne Bremse m [kg] 18,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC63.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 3; Nenndrehzahl 2200 U/min;