Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 65
Nennleistung PN [W] 13614
Nennstrom IN [A] 26,6
Stillstandsmoment M0 [Nm] 70
Stillstandsstrom I0 [A] 28,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 150
Maximalstrom Imax [A] 73,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,44
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,65
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,49
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,4
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65
Trägheitsmoment J [kgcm2] 27,7
Masse ohne Bremse m [kg] 41
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC5C.ee020ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge C; Nenndrehzahl 2000 U/min;