Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 27,5
Nennleistung PN [W] 6336
Nennstrom IN [A] 12,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 31
Stillstandsstrom I0 [A] 14
Maximalmoment Mmax [Nm] 64
Maximalstrom Imax [A] 34,7
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,27
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,3
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 55
Trägheitsmoment J [kgcm2] 12,7
Masse ohne Bremse m [kg] 23,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC5A.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge A; Nenndrehzahl 2200 U/min;