Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 22,75
Nennleistung PN [W] 7147
Nennstrom IN [A] 13,97
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26
Stillstandsstrom I0 [A] 16
Maximalmoment Mmax [Nm] 69
Maximalstrom Imax [A] 52,63
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,56
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,34
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,32
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 46
Trägheitsmoment J [kgcm2] 13,13
Masse ohne Bremse m [kg] 16,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC57.ee030ffgg-2
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 7; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.D1030C111-2) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.E0030D005-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.E0030D611-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.EA030D005-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.EA030D011-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.EA030D105-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.EB030D105-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.EB030D205-2) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.R0030C005-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.R0030D005-2) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.R0030D105-2) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.R0030D205-2) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.R0030D605-2) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.S0030D111-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC57.S0030D611-2) EXE / 319 KB