Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 22,75
Nennleistung PN [W] 7147
Nennstrom IN [A] 13,96
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26
Stillstandsstrom I0 [A] 16
Maximalmoment Mmax [Nm] 60
Maximalstrom Imax [A] 53,1
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,72
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,22
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50
Trägheitsmoment J [kgcm2] 11,9
Masse ohne Bremse m [kg] 16,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC57.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 7; Nenndrehzahl 3000 U/min;