Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 23,4
Nennleistung PN [W] 5391
Nennstrom IN [A] 10,56
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26
Stillstandsstrom I0 [A] 11,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 60
Maximalstrom Imax [A] 41,4
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,34
Statorinduktivität L2ph [mH] 13,67
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,22
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50
Trägheitsmoment J [kgcm2] 11,9
Masse ohne Bremse m [kg] 16,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC57.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 7; Nenndrehzahl 2200 U/min;