Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 3,51
Nennleistung PN [W] 1654
Nennstrom IN [A] 3,24
Stillstandsmoment M0 [Nm] 5,2
Stillstandsstrom I0 [A] 4,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 15,2
Maximalstrom Imax [A] 21,94
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,08
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,64
Statorinduktivität L2ph [mH] 16,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,25
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,87
Masse ohne Bremse m [kg] 5,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC43.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 3; Nenndrehzahl 4500 U/min;