Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 4,03
Nennleistung PN [W] 1266
Nennstrom IN [A] 2,48
Stillstandsmoment M0 [Nm] 5,2
Stillstandsstrom I0 [A] 3,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 15,2
Maximalstrom Imax [A] 14,59
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 5,94
Statorinduktivität L2ph [mH] 36,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,14
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,87
Masse ohne Bremse m [kg] 6,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC43.ee030ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 3; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSC43.E1030C005-1) EXE / 322 KB