Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 72
Nennleistung PN [W] 15080
Nennstrom IN [A] 29,39
Stillstandsmoment M0 [Nm] 94
Stillstandsstrom I0 [A] 38,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 280
Maximalstrom Imax [A] 150,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,45
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,17
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,85
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 28,87
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 80
Trägheitsmoment J [kgcm2] 150
Masse ohne Bremse m [kg] 75,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130
Masse der Bremse [kg] 5,35
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSA85.ee020ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2000 U/min;