Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 23,5
Nennleistung PN [W] 7383
Nennstrom IN [A] 14,43
Stillstandsmoment M0 [Nm] 28
Stillstandsstrom I0 [A] 17,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 114,24
Maximalstrom Imax [A] 103,49
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,43
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,37
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12,53
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 52
Trägheitsmoment J [kgcm2] 18,06
Masse ohne Bremse m [kg] 20,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA66.ee030ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 6; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.D1030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.E0030C200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.E0030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.E0030D700-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.E1030C004-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.E1030C200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.E1030C300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.E1030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.E1030D004-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.E1030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EA030C000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EA030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EA030D104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EA030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB030C000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB030C104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB030C800-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB030D004-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB030D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB030D104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB030D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB030D604-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB030DC04-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB030DE04-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.R0030C000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.R0030C800-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.R0030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.R0030D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.R0030D104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.R0030D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.R0030D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.S1030D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.S1030D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.S1030D200-1) EXE / 322 KB