Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 24,5
Nennleistung PN [W] 5644
Nennstrom IN [A] 11,05
Stillstandsmoment M0 [Nm] 28
Stillstandsstrom I0 [A] 12,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 114,24
Maximalstrom Imax [A] 74,41
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,72
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,44
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 52
Trägheitsmoment J [kgcm2] 18,06
Masse ohne Bremse m [kg] 20,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA66.ee022ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 6; Nenndrehzahl 2200 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.E0022D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.E1022D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.E1022D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EA022D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EA022D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EA022D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB022D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB022D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB022D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.EB022D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.R0022C200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.R0022D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA66.R0022D100-1) EXE / 322 KB