Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 3,9
Nennleistung PN [W] 1838
Nennstrom IN [A] 3,57
Stillstandsmoment M0 [Nm] 4,5
Stillstandsstrom I0 [A] 4,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 13,8
Maximalstrom Imax [A] 16,48
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,22
Statorinduktivität L2ph [mH] 19,33
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 33
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,62
Masse ohne Bremse m [kg] 6,2
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA53.ee045ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 3; Nenndrehzahl 4500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA53.EB045D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA53.R0045C200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA53.R0045D000-1) EXE / 322 KB