Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 3,7
Nennleistung PN [W] 775
Nennstrom IN [A] 1,52
Stillstandsmoment M0 [Nm] 4
Stillstandsstrom I0 [A] 1,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 12
Maximalstrom Imax [A] 7,4
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,44
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 22,02
Statorinduktivität L2ph [mH] 125,79
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,71
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 36
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4
Masse ohne Bremse m [kg] 6,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA53.ee020ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 3; Nenndrehzahl 2000 U/min;