Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 8,7
Nennleistung PN [W] 2004
Nennstrom IN [A] 3,92
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10
Stillstandsstrom I0 [A] 4,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 38
Maximalstrom Imax [A] 26,78
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,61
Statorinduktivität L2ph [mH] 32
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,86
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4,39
Masse ohne Bremse m [kg] 7,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA46.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 6; Nenndrehzahl 2200 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.D1022D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.E0022D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.E0022D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.E0022D104-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.E0022DD04-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.E1022C704-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.E1022D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.E1022D200-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.E1022D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.E1022D900-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.EA022D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.EA022D104-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.EA022D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.EA022D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.EB022C200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.EB022C800-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.EB022D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.EB022D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.EB022D104-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.EB022D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.EB022D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.EB022D700-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.EB022D900-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.R0022C000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.R0022D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.R0022D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.R0022D300-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.R0022D800-0) EXE / 322 KB