Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 9,2
Nennleistung PN [W] 1445
Nennstrom IN [A] 2,82
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10
Stillstandsstrom I0 [A] 3,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 38
Maximalstrom Imax [A] 18,23
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,26
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,9
Statorwiderstand R2ph [Ω] 7,6
Statorinduktivität L2ph [mH] 70
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,21
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4,39
Masse ohne Bremse m [kg] 7,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA46.ee015ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 6; Nenndrehzahl 1500 U/min;