Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 4
Nennleistung PN [W] 2513
Nennstrom IN [A] 4,91
Stillstandsmoment M0 [Nm] 8
Stillstandsstrom I0 [A] 9,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 30,4
Maximalstrom Imax [A] 58,35
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,81
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,2
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,6
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,58
Masse ohne Bremse m [kg] 6,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA45.ee060ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 5; Nenndrehzahl 6000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E0060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E0060D200-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E1060D700-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E1060D800-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EA060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EA060D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EA060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB060C200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB060D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB060D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB060D200-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB060D300-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB060D600-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0060D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0060D004-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0060D200-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0060D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0060D604-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.S0060D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.S1060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.S1060D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.S1060D800-0) EXE / 322 KB