Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 7
Nennleistung PN [W] 1613
Nennstrom IN [A] 3,16
Stillstandsmoment M0 [Nm] 8
Stillstandsstrom I0 [A] 3,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 30,4
Maximalstrom Imax [A] 21,43
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 4,32
Statorinduktivität L2ph [mH] 41
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,49
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,58
Masse ohne Bremse m [kg] 6,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA45.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2200 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E0022C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E0022C100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E0022D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E0022D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E0022D200-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E1022C704-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E1022D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E1022D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E1022D300-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E1022D600-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E1022D700-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EA022C200-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EA022D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EA022D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EA022D300-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EA022DD04-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB022C100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB022D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB022D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB022D200-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB022D300-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB022D704-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB022D900-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0022C300-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0022C600-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0022D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0022D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0022D104-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0022D200-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0022D300-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0022D600-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0022D700-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.S1022D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.S1022D600-0) EXE / 319 KB