Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 3
Nennleistung PN [W] 1885
Nennstrom IN [A] 3,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 6
Stillstandsstrom I0 [A] 7,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 22,8
Maximalstrom Imax [A] 43,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,81
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,2
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,862
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,19
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,73
Masse ohne Bremse m [kg] 5,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber EA induktiv 32 Strich singleturn V2
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA44.EA060D000-0
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EA ind. 32Str. singlet. V2
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.EA060D000-0) EXE / 322 KB