Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 3,7
Nennleistung PN [W] 581
Nennstrom IN [A] 1,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 4
Stillstandsstrom I0 [A] 1,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 15,2
Maximalstrom Imax [A] 7,29
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,26
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,9
Statorwiderstand R2ph [Ω] 21,5
Statorinduktivität L2ph [mH] 145
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,74
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,87
Masse ohne Bremse m [kg] 4,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA43.ee015ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 3; Nenndrehzahl 1500 U/min;