Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 32
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 77,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 123,0
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,20
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 5640
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4620
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 5
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 2
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 7,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 3200
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 3200
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 3900
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 4400
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 58
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 95
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] 25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 2,40
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,320
Materialnummer:
8GP60-070--032R1L3
Beschreibung:
zweistufiges; Koaxiales Planetengetr. 8GP60; Baugröße 070; i = 32 für 8LSA Motor der Baugröße 3; Verdrehspiel: 2 arcmin; Schutzart IP 65 Glatte Welle; Abtriebswellendurchmesser: 16,0 mm Nennabtriebsdrehmoment: 77,0 Nm; max. Abtriebsdrehmoment: 123,0 Nm Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4620 min-1 maximale Antriebsdrehzahl: 14000 min-1
Allgemein Version (Datum) Download
8GP60 Montageanleitung Motor PDF / 499 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 919 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8GP60-070 PDF / 178 KB
Datenblatt 8GP60-090 PDF / 162 KB
Datenblatt 8GP60-115 PDF / 158 KB
Datenblatt 8GP60-142 PDF / 165 KB
Datenblatt 8GP60-190 PDF / 159 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo