Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer:
8GP40-060--008S2L3
Beschreibung:
einstufiges; Koaxiales Planetengetr. 8GP40; Baugröße 060; i = 8 für 8LSA Motor der Baugröße 3; Verdrehspiel: 12 arcmin; Schutzart IP 54 Welle mit Passfeder DIN6885; Abtriebswellendurchmesser: 14,0 mm Nennabtriebsdrehmoment: 18,0 Nm; max. Abtriebsdrehmoment: 29,0 Nm Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4500 min-1 maximale Antriebsdrehzahl: 13000 min-1
Allgemein Version (Datum) Download
8GP40 Montageanleitung Motor PDF / 436 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 919 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8GP40-040 PDF / 188 KB
Datenblatt 8GP40-060 PDF / 192 KB
Datenblatt 8GP40-080 PDF / 194 KB
Datenblatt 8GP40-120 PDF / 213 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo