Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 8
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 6,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 10,0
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,05
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 5000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 5000
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 18000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 15
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 1,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 160
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 200
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 160
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 200
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 58
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 96
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] 25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 0,35
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,017
Materialnummer:
8GP40-040--008S2L2
Beschreibung:
einstufiges; Koaxiales Planetengetr. 8GP40; Baugröße 040; i = 8 für 8LSA Motor der Baugröße 2; Verdrehspiel: 15 arcmin; Schutzart IP 54 Welle mit Passfeder DIN6885; Abtriebswellendurchmesser: 10,0 mm Nennabtriebsdrehmoment: 6,0 Nm; max. Abtriebsdrehmoment: 10,0 Nm Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 5000 min-1 maximale Antriebsdrehzahl: 18000 min-1
Allgemein Version (Datum) Download
8GP40 Montageanleitung Motor PDF / 436 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 919 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8GP40-040 PDF / 188 KB
Datenblatt 8GP40-060 PDF / 192 KB
Datenblatt 8GP40-080 PDF / 194 KB
Datenblatt 8GP40-120 PDF / 213 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo