Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 32
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 150,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 240,0
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,22
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 6000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 5050
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 5
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 1
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 30,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 316,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 363,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 3900
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 4400
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 7200
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 8200
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 65
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 95
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 4,00
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,540
Materialnummer:
8GF60-090--032S0J3
Beschreibung:
zweistufiges; Flanschplanetengetriebe 8GF60; Baugröße 090; i = 32 für 8JSA Motor der Baugröße 3; Verdrehspiel: 5 arcmin; Schutzart IP 65 Flanschabtriebswelle ISO Fl.; Nennabtriebsdrehmoment: 150,0 Nm max. Abtriebsdrehmoment: 240,0 Nm Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 5050 min-1 maximale Antriebsdrehzahl: 10000 min-1
Allgemein Version (Datum) Download
8GF60 Montageanleitung Motor PDF / 426 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 919 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8GF60-064 PDF / 163 KB
Datenblatt 8GF60-090 PDF / 156 KB
Datenblatt 8GF60-110 PDF / 157 KB
Datenblatt 8GF60-140 PDF / 151 KB
Datenblatt 8GF60-200 PDF / 165 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo