Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 32
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 200,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 320,0
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,70
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 3300
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 2700
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 7
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 34,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 5400
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 6000
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 7000
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 8000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 68
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] 25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 9,20
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 1,013
Materialnummer:
8GA60-115--032S2L4
Beschreibung:
zweistufiges; Winkelplanetengetriebe 8GA60; Baugröße 115; i = 32 für 8LSA Motor der Baugröße 4; Verdrehspiel: 7 arcmin; Schutzart IP 65 Welle mit Passfeder DIN6885; Abtriebswellendurchmesser: 32,0 mm Nennabtriebsdrehmoment: 200,0 Nm; max. Abtriebsdrehmoment: 320,0 Nm Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 2700 min-1 maximale Antriebsdrehzahl: 14000 min-1
Allgemein Version (Datum) Download
8GA60 Montageanleitung Motor PDF / 505 KB
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 919 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8GA60-070 PDF / 202 KB
Datenblatt 8GA60-090 PDF / 186 KB
Datenblatt 8GA60-115 PDF / 175 KB
Datenblatt 8GA60-142 PDF / 142 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo