Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 0,14 mm² + 4x 1 mm²
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 8
Aderisolation TPE
Aderfarben 0,14 mm²: weiss, schwarz, grün, gelb; 1 mm²: rot, rosa, blau, grau
Ausführung CUVZ 0,14 mm² unter Geflecht
Querschnitt 0,14 mm² und 1 mm²
Schirm Geflecht aus CUVZ Runddrähten
Verseilung Adern in Lage verseilt
Gesamtverseilung Über inneres Element (4x 0,14 mm²), Adern 1 mm² mit Füller in Lage optimiert verseilt
Gesamtschirmung Geflecht aus CUVZ Runddrähten
Außenmantel
Material PUR
Farbe tiefschwarz
Bedruckung Linear Motor Cable KS010
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 2000 V
Ader - Schirm 1200 V
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 25 m
Durchmesser 10,8 mm
Biegeradius
einmalige Biegung 5x Leitungsdurchmesser
bewegt 10x Leitungsdurchmesser
Materialnummer:
80CM25016.87-01
Beschreibung:
ACOPOSmicro LinMot Hybridkabel, Länge 25 m, 4x 1mm² + 4x 0,14mm² 9-poliger DSUB-Stecker Servoseitig, 9-polig Intercontec M23 Buchse Motorseitig, schleppkettentauglich, UL/CSA zugelassen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo