Datenpufferkapazität
|
8 MByte
|
Datentransferrate
|
max. 33,3 MByte/s
|
Drehzahl
|
max. 5090 rpm ±1%
|
Geräuschpegel
|
ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
|
Kompatible Formate
|
CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB) DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
|
Laserklasse
|
Class 1 Laser
|
Lebensdauer
|
60.000 POH (Power On Hours)
|
Schnittstelle
|
IDE (ATAPI)
|
Hochlaufzeit
|
|
CD
|
max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
|
DVD
|
max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
|
Zugriffszeit
|
|
CD
|
durchschnittlich 130 ms (24x)
|
DVD
|
durchschnittlich 130 ms (8x)
|
Lesbare Medien
|
|
CD
|
CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
|
DVD
|
DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW. DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
|
Beschreibbare Medien
|
|
CD
|
CD-R, CD-RW
|
DVD
|
DVD-R/RW, DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
|
Lesegeschwindigkeit
|
|
CD
|
24x
|
DVD
|
8x
|
Schreibgeschwindigkeit
|
|
CD-R
|
24x, 16x, 10x und 4x
|
CD-RW
|
10x und 4x
|
DVD+R
|
8x, 4x und 2x
|
DVD+R (Double Layer)
|
2,4x
|
DVD+RW
|
4x und 2x
|
DVD-R
|
8x, 4x und 2x
|
DVD-RAM
|
3x und 2x
|
DVD-RW
|
4x und 2x
|
Schreibmethoden
|
|
CD
|
Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
|
DVD
|
Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session
|