• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

User Meeting in Shanghai

Offene Automatisierung – die unausweichliche Zukunft

Mehr als 100 Maschinenhersteller, Endanwender und Partner aus der Volksrepublik China und Taiwan nahmen am B&R User Meeting in Shanghai teil. Der Fokus des Treffens lag auf der offenen Automatisierung und darauf, wie die produzierende Industrie auf zukünftige Herausforderungen flexibel reagieren kann.

Vorreiter auf dem Weg zu Industrie 4.0

Dr. Xiao Weirong, Geschäftsführer von B&R China, betonte, wie wichtig die offene Automatisierung für die Hersteller industrieller Produktionsmittel sei. Laut Weirong bietet die offene Automatisierung fünf wesentliche Vorteile: offene Integration, langlebige Technologie, Auswechselbarkeit, Möglichkeit der Weiterentwicklung und Flexibilität. „Die offene Automatisierung verspricht Maschinen- und Anlagenbauern spannende Marktchancen“, sagte Weirong. Franz Enhuber, der Direktor der B&R Automation Academy, präsentierte eine tiefgreifende Analyse von Industrie 4.0. Die Anforderungen der Endanwender hätten sich verändert, sagte Enhuber. Zudem sprach er über die Chancen und Herausforderungen, die sich durch Fortschritte in der Informationstechnologie ergeben hätten. „B&R hat eine Vorreiterrolle eingenommen, wenn es darum geht, die Maschinenbauer bei der Umsetzung von Industrie 4.0 zu unterstützen.“

Showroom1
UM_China_2013_CU (1)

Offene Perspektiven von Wirtschaftsmanagern

Führungskräfte aus verschiedenen Branchen sprachen zu Themen wie Wissensmanagement, Training, Projektmanagement, Betrieb und Energieeffizienz. Dabei gingen sie auch auf Schwierigkeiten und Herausforderungen ein, mit denen sie aktuell konfrontiert sind. Die Offenheit der Manager wurde vom Publikum positiv aufgenommen. „Eine größere Offenheit der Automatisierungstechnologie könnte große Chancen mit sich bringen“, sagte Xiao Weirong. Dazu wäre es jedoch erforderlich, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren und die Voraussetzung für laufende Innovationen zu schaffen.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.