Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Die Kombination von Hydraulik und Antriebstechnik stellt eine der größten Herausforderungen beim Bau von Pressen dar. Präzise Temperaturregelung, die Dimensionen der Anlage und Sicherheitsrichtlinien müssen zudem beachtet werden. Mit B&R-Produkten lassen sich diese Herausforderungen einfach und zuverlässig bewerkstelligen.

Weitere Vorteile

  • Variable Drehzahlregelung
  • Hochpräzise Hydrauliksteuerung
  • Sichere Bewegungssteuerung

B&R hat die richtige Lösung für ...

Hydraulik

Die Steuerung von Hydrauliksystemen ist ein integraler Bestandteil des Automatisierungskonzeptes von B&R. Spezifische Hardware für die Steuerung von Hydraulikl-Systemen ist nicht notwendig. Eine anspruchsvolle Software Library bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten im Hydraulik Bereich:

• Positionsregelung

• Geschwindigkeitsregelung

• Kraftregelung

• Dynamische und schnelle Umschaltung zwischen die Regelungen

Die Hydraulik-Regelung läuft synchron mit der restlichen hardware. Die Maschinen profitieren von höherer Leistung und Genauigkeit, die Kosten sinken und die Integration steigt.

Condition Monitoring

Potenzielle Maschinen- und Anlagenstillstände noch vor deren Eintritt zu identifizieren senkt Kosten und erhöht die Verfügbarkeit. Daher bietet B&R verschiedene Möglichkeiten des Condition Monitoring.

Die Condition-Monitoring-Module der X20-Serie erkennen präzise mögliche Wartungsfälle und sind sehr einfach zu konfigurieren. Schwingungsanalysen können direkt in den Modulen durchgeführt werden. Die Daten der Condition-Monitoring-Module lassen sich leicht aufbereiten und ermöglichen so eine effiziente Optimierung bestehender Prozesse.

Die gebrauchsfertige Condition-Monitoring-Lösung APROL ConMon bietet weitaus mehr Möglichkeiten. Das System liefert durch kontinuierliches Messen, Aufzeichnen und Auswerten aller relevanten Messgrößen jene Informationen, die für eine effiziente zustandsorientierte Instandhaltung zur nachhaltigen Erhöhung der Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit notwendig sind. APROL ConMon basiert auf dem B&R-Prozessleitsystem Aprol und kann in dieses nahtlos integriert werden. Wahlweise steht es auch als Standalone-Version zur Verfügung.

Temperaturregelung

Eine umfangreiche Bibliothek für Temperaturregelung mit Funktionsblöcken, PID-Reglern und HMI-Schablonen ist die ideale Lösung für Trocknungsanlagen.

Die Library unterstützt:

• Autotunig

• Verwaltung von verschiedenen Temperaturzonen

• Speicherplatz für große Datenmengen

Und sie ist natürlich vollständig in das System integriert.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo