• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

SEM610 – Automation Studio Training: Integrierte Visualisierung

    • Bestellnummer:
    • SEM610.2

    • Beschreibung:
    • Fast jede Maschine braucht eine Bedienoberfläche. Die integrierte Visualisierung bietet Steuerelemente und Komponenten für den Aufbau von Maschinenvisualisierungen an. Einheiten-, Sprachumschaltung und Dynamisierungen runden den Funktionsumfang ab.

      • Überblick B&R HMI1 Produkte
      • Visualisierungskonzepte
      • Konfiguration und Projektierung einer integrierten Visualisierung
      • Darstellung und Eingabe von Prozesswerten
      • Darstellungsmöglichkeiten, Stylesheets
      • Projektierung von globalen und lokalen Ebenen
      • Abgesetzte Visualisierung mit VNC2 und Terminal Modus
      • Sprach- und Einheitenumschaltung, verschiedene Tastaturlayouts
      • Alarmsystem, Trends und Diagnose
      SEM610
      1 HMI ... Human Machine Interface
      2 VNC ... Virtual Network Computing: Offener Standard zur Fernsteuerung von entfernten Rechnersystemen.
    • Vorausgesetzte Seminare:
    • SEM210 – Automation Studio Training: Basics

      Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

      • B&R Firmenpräsentation
      • Philosophie und Produkte von B&R
      • Bedienung des Automation Studios
      • Verwendung des integrierten Hilfesystems
      • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
      • Erstinstallation einer Steuerung
      • Projektieren der Hardwarekonfiguration
      • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
      • Funktionen und Möglichkeiten des Automation Runtimes1
      • Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
      • Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
      • Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
      • Überblick der angebotenen Programmiersprachen
      SEM210
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.