Bestellnummer: SEM515.2
Deutsch
B&R HQ: Frauenfeld
Die integrierte Sicherheitstechnik bietet, gegenüber der hartverdrahteten Sicherheitstechnik, erhebliche Vorteile. Erweiterbarkeit und Wartbarkeit der Sicherheitstechnik in der Maschine stehen hier im Vordergrund. Folgende Vorteile bietet die…
Bestellnummer: SEM545.2
Deutsch
B&R HQ: Frauenfeld
Sichere Antriebsanwendungen lassen sich mit PLCopen-konformen Funktionsbausteinen von B&R mit dem SafeDESIGNER im Automation Studio einfach programmieren.
Damit sind Sicherheitsstufen bis zu KAT 4/PL e/SIL 3 realisierbar.
Starre Verdrahtung wird durch…
Bestellnummer: SEM215.5
Deutsch
B&R HQ: Frauenfeld
Automation Studio dient zur Programmierung bzw. Konfiguration von B&R Komponenten. Grundlegende Kenntnisse über Automation Runtime und Diagnosetools sind unerlässlich. IEC 61131-1 Programmiersprachen bieten einen einfachen Weg zur Erstellung…
Bestellnummer: SEM415.3
Deutsch
B&R HQ: Frauenfeld
Die B&R Antriebslösung bietet flexible und leistungsfähige Werkzeuge zur Steuerung von Antrieben. Sie wird im Automation Studio projektiert, in Betrieb genommen und diagnostiziert.
Zur Verfügung stehen unterschiedlichste Antriebskomponenten und…
Bestellnummer: SEM417.2
Deutsch
B&R HQ: Frauenfeld
Die B&R Antriebslösung bietet flexible und leistungsfähige Werkzeuge zur elektronischen Kopplung von Antrieben. Damit lassen sich hoch dynamische, synchrone Kopplungen für lineare als auch für nicht lineare Bewegungsabläufe realisieren.
Die…