Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

100 % Leistung bei 50 % Platzbedarf

B&R bringt die neue kompakte Steuerungsfamilie X20 Embedded auf den Markt. Die Geräte vereinen hohe Performance und zahlreiche integrierte Schnittstellen in einem Gehäuse mit nur 55 mm Breite.

Weiterlesen

Frauen in die Technik

Zum wiederholten Male hat B&R das Mentoring-Programm des oberösterreichischen Frauenreferats für HTL-Schülerinnen unterstützt. Diesen Sommer sammelte Manuela Forthuber Erfahrungen in der Automatisierungswelt.

Weiterlesen

Steuerung und PC in einem Gerät

B&R stattet seinen PC für mobile Arbeitsmaschinen nun mit der B&R-Hypervisor-Software aus. So kann der PC gleichzeitig als hochperformante Steuerung und als Windows- oder Linux-PC dienen

Weiterlesen

Auf den Punkt gebracht

Zwei Schüler der HTL Ried im Innkreis haben mithilfe von B&R-Technik ein Regelungssystem entwickelt, mit dem sich der Zugpunkt eines Pflugs optimal einstellen lässt. Dieses weltweit einzigartige System schont den Boden und reduziert den…

Weiterlesen

Maschinengrenzen sicher überwinden

B&R vereinfacht die sichere Kommunikation zwischen Maschinen wesentlich. Mit einem Update der Software mapp Safety lassen sich programmierbare Sicherheitsfunktionen nun auch in komplexen Maschinenverbünden einsetzen.

Weiterlesen

Für jede Applikation die passende Steuerung

B&R ergänzt die X90-Produktlinie um drei neue Optionsplatinen. So lässt sich die X90-Steuerung an verschiedene Bedürfnisse optimal anpassen.

Weiterlesen

Fast so schnell wie ein Sportwagen

Vier Schüler der HTBLuVA Salzburg haben im Rahmen ihres Maturaprojekts ein elektrisch betriebenes Rennkart von Grund auf erneuert und modernisiert. Die Technik dafür stammt vom Eggelsberger Automatisierungsunternehmen B&R.

Weiterlesen

Verschleiß zuverlässig erkennen

Mit einem neuen Bus-Controller hat B&R sein Portfolio um ein Torzeit-Messmodul erweitert. Es vermisst Schaltvorgänge äußerst präzise und zeigt Veränderungen an Maschinenkomponenten auf.

Weiterlesen

Kehrroboter auf Erfolgskurs

Im Rahmen ihres Maturaprojekts haben vier Schüler der HTBLuVA Salzburg eine Kehrmaschine mit Automatisierungstechnik von B&R ausgestattet. Das erfolgreiche Maturaprojekt wurde für den Technik-fürs-Leben-Preis von Bosch nominiert.

Weiterlesen

Soft-Start für Spritzgießmaschinen und Extruder

Das Softwarepaket mapp Temperature bietet eine vorprogrammierte Methode zum Aufheizen von Maschinen. Der sogenannte Soft-Start heizt alle Maschinenkomponenten homogen auf und schont dadurch die Heizelemente.

Weiterlesen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo