Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Sehr geehrte Damen und Herren,

B&R senkt mit reACTION Technology die Reaktions­zeiten in der Automatisierung auf 1 µs. Besonders zeitkritische Teilaufgaben lassen sich mit der neuen Technologie IEC 61131-kompatibel in Standard-Hardware realisieren und ermöglichen gleichzeitig eine Kostensenkung, da die Steuerung optimal entlastet und damit sparsamer dimensioniert werden kann. Ohne Mehrkosten gelingt eine immense Leistungssteigerung.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr B&R-Team

Den Energieverbrauch im Griff haben

In Zeiten steigender Energiekosten und drohender Strafzahlungen bei Nicht-Erreichen der Kyoto-Ziele ist es ein Gebot der Stunde, die Energieeffizienz zu verbessern.

Der Energieverbrauch kann aber nur gesenkt werden, wenn die Verbraucher bekannt sind. Das permanente Aufzeichnen der Verbräuche bekommt dabei eine zentrale Bedeutung.

Sicherheit in perfekte Form gegossen

Kunststoffmaschinen werden immer komplexer und zunehmend modular gebaut. Idealerweise werden die sicherheitsrelevanten Daten über den meist vorhandenen schnellen Systembus ausgetauscht. openSAFETY ist das einzige Sicherheitsprotokoll, das diese Anforderungen erfüllt.

Pressemitteilung

Weitere Informationen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo