• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Leistungsfähig durch effizientes Qualitätsmanagementsystem

02.01.2017
Richard Ross, Edmund Schatz - TÜV Zertifikat
B&R ist eines der ersten Unternehmen Österreichs, das in einem Rezertifizierungsaudit des TÜV AUSTRIA nach ISO 9001:2015 geprüft und zertifiziert wurde. Richard Ross und Edmund Schatz, Qualitätsmanagement bei B&R, sind stolz auf das Zertifikat.

B&R als eines der ersten Unternehmen in Österreich nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Als eines der ersten Unternehmen Österreichs wurde B&R in einem Rezertifizierungsaudit des TÜV AUSTRIA nach ISO 9001:2015 geprüft und zertifiziert. Damit erfüllt das Unternehmen die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem nach der neuen Revision der ISO 9001. B&R gewährleistet somit die Verfügbarkeit der Produkte und Dienstleistungen in der definierten Qualität.

Mit Qualität zum Erfolg

Im Audit auf Basis der neuen Revision 2015 zeigte sich, dass die bestehenden Prozesse und Abläufe optimal an die neuen Anforderungen wie im Prozess- oder Risikomanagement angepasst wurden. „Die Führungskräfte und Mitarbeiter von B&R haben die ISO 9001:2015 in einem beispielhaften QM-System umgesetzt“, resümiert TÜV AUSTRIA-Auditor Edgar Jochinger, der auch das interne B&R-Audit-System positiv hervorhebt. „B&R stellt mit seinem Audit-System die kontinuierliche Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements sicher“, so Jochinger.

Neuerungen gewährleisten mehr Flexibilität

Die neue Revision 2015 der ISO 9001 ist der neue Standard für jede Unternehmensform und Organisationsgröße. Wesentliche Neuerungen der Norm betreffen zum Beispiel die Anforderungen an das Risikomanagement und der systematische Umgang mit Wissen. „Nach der ersten Analyse der Anforderungen der neuen Revision war für uns klar, dass wir diese bereits erfüllen. Themen wie zum Beispiel der Umgang mit Chancen und Risiken oder Wissensmanagement waren bei B&R bereits etabliert und das Managementsystem dementsprechend konzeptionell ausgerichtet. Die erfolgreiche Zertifizierung nach der neuen ISO 9001:2015 bestätigt dies“, sagt Richard Ross, Head of Quality Management bei B&R.

Richard Ross, Edmund Schatz - TÜV Zertifikat
Download
Download
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer .