• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Oscar de l'Emballage

Kartonaufrichter FCO 150LS von DS Smith gewinnt den “Oscar de l’Emballage 2015“

B&R-Kunde DS Smith hat den "Oscar de l'Emballage 2015" Award gewonnen.

Mit diesem Preis hat die Jury des Verpackungswettbewerbs den Kartonaufrichter FCO 150 LS als innovativste Endverpackungsmaschine ausgezeichnet.

"Die Jury schätzte vor allem die Originalität der Architektur unserer Maschine. Diese garantiert eine höhere Produktionseffizienz und bessere Ergonomie für den Bediener“, sagt Christophe Furet, Kommunikationsmanager bei DS Smith Packaging Frankreich.

Oscar
150 LS_DS Smith

Die Maschine ist komplett mit B&R-Systeme automatisiert und nutzt die neuesten Technologien. Das Antriebssystem wird mit der Generic Motion Control (GMC) Software-Plattform gesteuert. Der System Diagnostic Manager (SDM), das webbasierte integrierte Diagnosesystem, ermöglicht eine automatische Diagnose der gesamten Maschine.

Durch mapp Technology wurde das Engineering drastisch vereinfacht; vor allem durch die Verwendung der mapp-Komponente MpPackML innerhalb von allen B&R Steuerungen.

Mehr über die Technologien:

  • OMAC PackML - Interview mit Brian Griffen, OMAC-Vorsitzender:

    Der von OMAC entwickelte PackML-Standard folgt dem S88-Standard und erfährt eine hohe Akzeptanz. Der OMAC-Vorsitzende Bryan Griffen erklärte im Gespräch mit der automotion, warum PackML so erfolgreich ist und wer davon profitieren kann. Außerdem gab er einen Ausblick in die nahe Zukunft, in der es nur eine einzige Antwort auf die Frage „Sprechen Sie PackML?“ geben kann.
     
  • mapp Technology

    B&R revolutioniert mit mapp Technology die Entwicklung von Anwendersoftware in der Automatisierung. Modulare Softwarebausteine vereinfachen die Entwicklung neuer Programme und senken so die Entwicklungszeit für neue Maschinen und Anlagen um durchschnittlich 67%.
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.