• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Power Panel mit Terminal-Funktion

Power Panel T30

Das Power Panel T30 ist ein reines Visualisierungs­gerät, das in 2 unterschiedlichen Modi betrieben werden kann. Auf der einen Seite läuft es mit der Standardtechnologie als Web-Browser-Gerät (frameless full screen mode). Auf der anderen Seite kann das Terminal optimal mit Visual Components betrieben werden. Eine der beiden integrierten Funktionen wählt man ganz einfach per Konfiguration aus. Die Datenanbindung erfolgt dabei über Standard Ethernet mit allen Vorteilen der kostengünstigen und einfachen Verkabelung.

Power-Panel-T-Series

Highlights

  • Extrem kompakte Bauform
  • Optimierte Rahmenbreite ohne Kompromiss bei Dichtfläche und Montage
  • Einfachste Auswahl des Betriebsmodus
  • Kostengünstige Verkabelung

Integrierte Kabelbefestigung
  • Einfache und robuste Zugentlastung
  • Gehäuseintegrierte Befestigungslaschen
  • Platzoptimierte Kabelabgangsrichtung
2x Standard Ethernet
  • RJ45 10/100 MBit/s
  • Mit integriertem Switch
  • Für einfachste Daisy Chain Verkabelung
2x USB 2.0
  • Für Geräteupdate
  • Zum Anschluss von Standard USB-Geräten
  • Freier Zugriff aus der Applikation über Funktionsbibliotheken
Konfigurations Optionen
  • Automatisch über die Steuerungs-CPU
  • Über USB Speicher Stick
  • Über integrierte Service-Seite
HomeButton

Der Touch-Button

An der rechten unteren Ecke des Monitorausschnitts befindet sich, als Bestandteil des Foliendesigns, ein integrierter Button. Dieser Touch-Button kann in die Visualisierung miteinbezogen werden. Damit lassen sich z.B. sehr elegant Home- oder Hilfe-Funktionen ausführen. Ein unverwechselbares Element für Ihre Visualisierung.

T-Series-Varianten

Die Varianten

Die Modelle der Power Panel T-Series und C-Series gibt es als Querformat und als Hochformat. Der Touch-Button ist rechts unten ergonomisch optimal platziert. Egal, welche Ausrichtung für sie die richtige ist, der Button ist immer an der richtigen Stelle.

C-Series-Dekor

Das Dekor

Anthrazit pinstripe oder aluweiß pinstripe: Die passende Farbe für fast alle Einbau-Umgebungen, sowohl im Quer- als auch im Hochformat verfügbar. Das modern-dezente Nadelstreifen-Muster unterstreicht die Wertigkeit Ihrer Visualisierung und damit Ihrer Maschine.

PP-C
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer .