• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

automationLETTER 04

interpack DE

Sehr geehrte Damen und Herren,

in diesem Newsletter informieren wir Sie über Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie und darüber, wie Innovationen von B&R dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit von Verpackungsmaschinen zu optimieren.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr B&R-Team
 

Die Verpackungswelt entwickelt sich – sind Sie fit genug, um zu bestehen?

Bis 2025 wird das kontinuierliche Wachstum der weltweiten Konsumenten zu einer enormen Verknappung von natürlichen Ressourcen führen. Der folgende Anstieg der Lebenskosten wird gemeinsam mit grünen Konsumtrends erzwingen, dass Verpackungsstrategien große Schritte in Richtung Nachhaltigkeit und Leistbarkeit unternehmen. Diese Schritte werden einem Kurs folgen, der uns zu einem fundamentalen Um- und Neudenken der Rolle von Verpackung bringt. Bei der Neugestaltung und Vereinfachung der Produktion müssen wir jedoch gleichzeitig mit neuen Anforderungen wie Produktindividualisierung und verbesserter Arbeitssicherheit Schritt halten.

Als einer der führenden globalen Anbieter von Verpackungslösungen ist B&R dazu bereit, Seite an Seite mit seinen Partnern vorwärts zu gehen, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Wir investieren ständig in neue Automatisierungstechnologien, die unsere Kunden energieeffizienter machen und ihnen zugleich helfen, völlig neue Dimensionen von Produktivität und Flexibilität zu erreichen.

Verpackung auf neue Niveaus bringen

Maurizio Tarozzi

Global Technology Manager Verpackungslösungen


 

automotion_spec

B&R auf der interpack 2014 in Düsseldorf

Verpackungstechnik auf eine neue Stufe heben B&R erhöht die Leistungsfähigkeit von Verpackungsmaschinen bis an die physikalischen Grenzen. Mit der reACTION-Technologie hat B&R die Reaktionszeiten in der Industrieautomatisierung auf 1 µs reduziert. Die Abarbeitung extrem zeitkritischer Subprozesse nach den Anforderungen der IEC 61131 ist dadurch mit Standardhardware möglich. Die neuesten B&R-Lösungen für die Verpackungsindustrie werden von 8. bis 14. Mai auf der interpack 2014 in Düsseldorf (Halle A6 / Stand E62) ausgestellt.


Mehr als 200 Verpackungsmaschinenhersteller

… vertrauen auf die Kompetenz von B&R 10 Kunden berichten live, wie sie mit B&R innovative Verpackungsmaschinen umgesetzt haben.

Hersteller


Neuer Schwung für modulare Maschinen

Speziell bei Maschinen mit großer Ausdehnung und zahlreichen Optionen ist es wichtig, mechatronische Einheiten in Hard- und Software zu bilden. Viele Achsen und Sicherheitstechnik erhöhen den Anspruch an die Automatisierungslösung. Für genau diese Anwendungen hat B&R zusätzlich zum bestehenden Portfolio den ACOPOSmotor im Angebot. Er ist der einzige motorintegrierte Servoverstärker am Markt, der ganz ohne Derating auskommt und ein ganzes Maschinenmodul allein beherrschen kann.

... mehr erfahren

ACOPOSmotor_News
140321_automotion_0514_D_Teil2_Interpack_Rz
Maurizio Tarozzi Global Technology Manager Verpackungslösungen
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.