• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Die Spitze des Sägens

Duet 200C
Die neue Duet 200 schneidet und fast Rohre aus PP, HD-PE und PVC-U mit Durchmessern bis zu DN 200.

Die neue Duet 200 ist eine innovative automatische Inline-Planetensäge aus der Serie Duet. Sie schneidet Rohre aus PP, HD-PE und PVC-U mit Durchmessern bis zu DN 200 ab und versieht sie mit Fasen, indem sie bei hoher Extrusionsgeschwindigkeit automatisch in Doppelzyklen simultane Schnitte ausführt. SICA ist ein Familienbetrieb, der sich auf Maschinen und Dienstleistungen für die Kunststoffrohr-Extrusion spezialisiert hat. Mit zahlreichen Technologiepatenten, einer starken Konzentration auf die Entwicklung und mit einem Team hoch qualifizierter Techniker hat sich SICA als Marke des Vertrauens auf dem Markt der Schneidemaschinen etabliert.

Das Standardmodell ist mit einem Sägeblatt und einem Fräser ausgestattet. Alternativ bietet SICA ein Modell Duet/K für den spanlosen Messerschnitt und ein Modell Duet/C für spanlosen Schnitt im Inneren des Rohres mit Fräser und Messer, bei dem keine Späne oder Staub im Rohrinneren anfallen. Diese beiden Modelle sind besonders ideal für hochproduktive PP-Linien geeignet und für solche, auf denen Rohre mit beidseitigem Anschluss hergestellt werden.

Eingehende Tests und direkt in Extrusionslinien durchgeführte kontinuierliche Weiterentwicklung haben der SICA geholfen, mit der Produktreihe Duet bei Produktivität und Zuverlässigkeit neue Maßstäbe zu setzen. Die Maschinen sind mit innovativen verschleißarmen Schneidwerkzeugen ausgestattet, die über lange Zeit extrem hohe Qualität und gleichbleibende Schneidergebnisse gewährleisten und zugleich die Wartungserfordernisse drastisch reduzieren.

Schnell & flexibel

Die innovative Konstruktion und die Schneidemethode der neuen Duet wurden von SICA zum Patent angemeldet. Sie erlauben den Maschinen, noch höhere Produktionsraten zu erreichen – das Schneiden von bis zu 1.650 Rohrstücken pro Stunde mit 150 mm Länge + Ansatzstück oder 1.250 Stk./h mit 1.000 mm + Muffe. Zudem ist die Maschine in der Lage, die Rohrlänge im laufenden Betrieb umzustellen. Um solche beeindruckenden Fähigkeiten zu entwickeln, musste SICA die Reaktionsfähigkeit der Maschine über den Branchenstandard hinaus treiben und extrem flexible Steuerungsmöglichkeiten vorsehen.

Bereits seit 2001 setzt SICA auf das B&R Power Panel, das innerhalb eines Panels als Bedienerschnittstelle die gesamte Funktionalität eines Steuerungs-PC bietet. Die kompakten Dimensionen des Power Panel ermöglichen die Verwendung eines schlankeren Schaltschranks und helfen so, die Gesamt-Aufstellfläche des Systems zu verringern. Diese vielseitigen Touchscreen-Einheiten bieten intuitive grafische Bedienung und verarbeiten zugleich die für die herausfordernden Fähigkeiten der Produktreihe Duet benötigte hochentwickelte Logik.

Die Power Panels sind mit dem I/O-System X20 verbunden, das die Signale aus der gesamten Maschine einsammelt und mit den anderen Teilen der Produktionsanlage verbindet. Diese Geräte wurden nicht nur ausgewählt, weil sie die Anforderungen von SICA bezüglich Rechenleistung, kompakter Baugröße und Anzahl von Ein- und Ausgängen und Kommunikationsschnittstellen erfüllen, sondern auch wegen ihres attraktiven Preis-/Leistungsverhältnisses.

Immagine1
Die innovative Konstruktion und die Schneidemethode der neuen Duet erlauben der Maschine, eine höhere Produktionsleistung zu erreichen und die Rohrlänge im laufenden Betrieb umzustellen.
X20IO
Das extrem kompakte X20-System bietet eine breite Palette an Modulen, die durch ihre aus drei Basismodulen bestehenden Module höchst effizient zu verdrahten und zu servicieren sind.

Im Feld bewährt

Jahrelange Erfahrung mit B&R-Produkten und ausgiebige Feldtests haben SICA harte Beweise für die Leistung geliefert, die mit diesem integrierten Automatisierungssystem erzielt werden kann. Sie haben zudem bestätigt, dass B&R in der Lage ist, die in dieser Maschinenklasse erforderliche Flexibilität zu bieten. Tatsächlich ist diese Flexibilität nur auf einem Weg zu erlangen: Durch komplette Harmonisierung zwischen der Maschine, der Benutzerschnittstelle und dem Steuerungssystem. Es ist die Flexibilität ihrer Duet-Maschinen, die es SICA erlaubt, eine große Vielfalt an kundenspezifischen Abwandlungen umzusetzen, um die speziellen Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen.

Die Qualität der von B&R gelieferten Elektronik war jedoch nicht der einzige Grund für die Wahl dieses Steuerungssystems durch SICA. „Unsere enge Zusammenarbeit mit dem hiesigen technischen Büro von B&R und deren prompte Unterstützung erlauben uns, Produkte sehr schnell zu entwickeln“, sagt Franco Gatti, Software & Automation Manager bei SICA.

Die Flexibilität der Duet-Maschinen reduziert darüber hinaus eine breite Palette kundenspezifischer Optionen, die SICA nach speziellen Anforderungen von Kunden herstellt.

Einzigartig rein

Abfallreduktion, effiziente Nutzung von Rohmaterialien und Reinheit der Maschine gelten in der Kunststoffbranche als wichtige Themen. SICA nimmt diese Problemkreise ernst und hat jeden auch nur am Rande von diesen Themen berührten Aspekt der Maschinen gründlich optimiert – so sehr, dass das Unternehmen zu Recht behaupten kann, ihre Sägetechnik-Lösungen reduzieren Kunststoffabfälle auf ein absolutes Minimum.

Auf der Messe K wird SICA fortgeschrittene Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen für Muffen- und Schneidemaschinen mit dem Hauptaugenmerk auf grüner Technologie präsentieren, die Rohrherstellern helfen, ihren Teil zur Lebensqualität kommender Generationen beizutragen. Die drei auf der K ausgestellten Maschinen sind in der Tat exzellente Beispiele für das Engagement von SICA, Rohmaterial sparsam einzusetzen und die Umwelt rein und sicher zu erhalten.

Artikel als PDF downloaden

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.