• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo
  • Technische Daten

  • Basisinformationen

  • Zubehör

  • Downloads

  • Revisionen

  • Serialnummer

    KurzbeschreibungTransponder Typ: I-Code SL2, ISO 15693
    Frequenz: 13,56 MHz
    Speicher: 1024 Bit (32 Blöcke mit jeweils 4 Bytes)
    Zulassungen
    CEJa
    Temperatur
    Betrieb-20°C bis 70°C
    Front
    Designweiß
    MaterialPolycarbonat
    Abmessungen
    Breite34,5 mm
    Höhe43 mm
    Tiefe5 mm
    Gewicht4,1 g

5A9010.44

Produktbeschreibung:
Materialnummer:
5A9010.44
Beschreibung:
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
Alles öffnen/schließen
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.