Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kapazität 2048 MByte
Datenerhaltung 10 Jahre
Datenverlässlichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 1014 Bit Lesezugriffen
Lifetime Monitoring Ja
MTBF > 3.000.000 Stunden (bei 40°C)
Wartung keine
unterstützte Betriebsmodi PIO Mode 0-6, Multiword DMA Mode 0-4, Ultra DMA Mode 0-4
kontinuierliches Lesen
typisch 58 MByte/s
maximal 65 MByte/s
kontinuierliches Schreiben
typisch 31 MByte/s
maximal 35 MByte/s
Zulassungen
CE Ja
Endurance
SLC-Flash Ja
Lösch- / Schreibzyklen
garantiert 100.000
Wear Leveling statisch
Error Correction Coding (ECC) Ja
S.M.A.R.T. Support Ja
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 85°C
Lagerung -50 bis 100°C
Transport -50 bis 100°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb max. 85% bei 85°C
Lagerung max. 85% bei 85°C
Transport max. 85% bei 85°C
Vibration
Betrieb 20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103)
5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)
Lagerung 20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103)
5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)
Transport 20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103)
5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)
Schock
Betrieb 1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110)
30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)
Lagerung 1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110)
30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)
Transport 1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110)
30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)
Meereshöhe
Betrieb max. 4.572 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 42,8 ±0,10 mm
Länge 36,4 ±0,15 mm
Höhe 3,3 ±0,10 mm
Gewicht 10 g
Materialnummer:
0CFCRD.2048E.01
Beschreibung:
  • 2 GByte
  • SLC-Flash
  • Erweiterter Temperaturbereich

CompactFlash Karte mit erweiterten Temperaturbereich

Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt CompactFlash 0CFCRD.xxxE.01 und 5CFCRD.xxxx-06 PDF / 194 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo