VLA004075.660

Kurzbeschreibung
Zubehör Linienlaser für 2.5D
Allgemeines
Zulassung Laserklasse 2 (DIN EN 60825-1: 2014)
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Modulversorgung
Versorgungsspannung 4,5 bis 30 V
max. Stromaufnahme <200 mA bei 5 V
100 mA bei 24 V
Leistungsausgang
Ausgangsleistung 40 mW (±4 mW)
Lasereigenschaften
Wellenlänge 658 nm (±8 nm)
Öffnungswinkel 75° +5°
Fokusabstand fokussierbar
Linienorientierung parallel zur gefrästen Fläche, ±10°
Leistungsstabilität ≤5%
Punktstabilität ≤15 μrad/°C
Homogenität ±20% (80% der Linie)
Geradheit ±0,1%
Strahlcharakteristik Laserlinie mit gleichmäßiger Leistungsverteilung
Strahlrichtungsfehler ≤10 mrad
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -20 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Edelstahl
Abmessungen
Länge 65 mm
Durchmesser M12
Gewicht 80 g
Materialnummer:
VLA004075.660
Beschreibung:
Linienlaser für 2.5D - Rot (660 nm) - Fokus verstellbar - Ausgangsleistung 40 mW - Abstrahlwinkel 75°
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP Vision Linienlaser STP / 603 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
3060397 - EU-UKCA Declaration of Conformit PDF / 501 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo