Kurzbeschreibung
| Zubehör | Linienlaser für 2.5D |
Allgemeines
| Zulassung | Laserklasse 2 (DIN EN 60825-1: 2014) |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Modulversorgung
| Versorgungsspannung | 4,5 bis 30 V |
| max. Stromaufnahme |
<120 mA bei 5 V 50 mA bei 24 V |
Leistungsausgang
| Ausgangsleistung | 30 mW (±3 mW) |
Lasereigenschaften
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 60°C |
| Lagerung | -20 bis 60°C |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Material | Edelstahl |
| Abmessungen | |
| Länge | 65 mm |
| Durchmesser | M12 |
| Gewicht | 80 g |
Materialnummer:
VLA001060.660Beschreibung:
Linienlaser für 2.5D - Rot (660 nm) - Fokus verstellbar - Ausgangsleistung 30 mW - Abstrahlwinkel 30°
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP Vision Linienlaser | STP / 603 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3060396 - EU-UKCA Declaration of Conformit | PDF / 497 KB |