Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Bedienterminal für High-End-Anwendungen

B&R erweitert die Power Panel T-Series um ein Bedienterminal für anspruchsvolle Webvisualisierungen. Das neue Power Panel T80 ist mit einer Multitouch-Glasfront ausgestattet und steht in Displaydiagonalen von 7" bis 15" zur Verfügung.

Der leistungsstarke Intel-Atom-Prozessor ermöglicht vielseitige, dynamische Webvisualisierungen und eignet sich in Kombination mit der eleganten Glasfront für hochwertiges Maschinendesign. Für den rauen Alltag ist das Glas durch den in die Front integrierten Kantenschutz optimal geschützt. Die geringe Gerätetiefe ermöglicht den Einbau in schlanke Schaltschränke oder Tragarmsysteme.

  • Highlights
  • Moderne Web-Visualisierungen
  • Komfortable Bedienung
  • Einfache Konfiguration
  • Elegantes Design

Komfortable Bedienung

Die Multitouch-Technologie der Panels ermöglicht die Integration von allseits gebräuchlichen Gesten wie Wischen und Zoomen und sorgt für eine einfache und strukturierte Bedienerführung. Selbst bei der Bedienung mit dicken Lederhandschuhen reagieren die projiziert-kapazitiven Touchscreens präzise und zuverlässig.

Optimiertes Betriebssystem

Das Betriebssystem des Power Panel T80 ist optimiert und vollständig vor unerwünschten Änderungen durch Anwendungsprogramme geschützt. Anwendungsdaten werden zur Laufzeit ausschließlich im flüchtigen Arbeitsspeicher abgelegt. Performance und Stabilität des Betriebssystems werden daher auch nach jahrelanger Laufzeit nicht durch Datenfragmente gefährdet. Zudem ist das Betriebssystem vor Manipulationen geschützt.

Das T80 rundet das B&R-Portfolio für Bedienterminals nach oben hin ab. Gemeinsam mit den Varianten T50 und T30 bietet B&R ein umfangreiches Portfolio, welches hinsichtlich Kosten und Performance über einen weiten Bereich skalierbar ist.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo