Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Power Panel C80 mit integrierter Steuerung

Mit dem Power Panel C80 vereint B&R die Vorteile einer leistungsstarken Steuerung und eines modernen Bedienterminals in einem Gerät. Das C80 ist einbaukompatibel zum Power Panel T80 und zu den Automation Panels von B&R. Der Anwender hat somit volle Flexibilität bei der Performanceund Kostenoptimierung seiner Maschine.

Auf dem leistungsstarken Intel-Atom-Prozessor laufen parallel das B&R-Echtzeitbetriebssystem Automation Runtime und ein Linux-Betriebssystem für den Visualisierungsserver. Ermöglicht wird dies durch den B&R Hypervisor. Dieser garantiert, dass die Ressourcen des Prozessors auf die beiden Betriebssysteme aufgeteilt werden, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen können.

I/Os, Achsen und Safety-Komponenten können direkt an das Panel angeschlossen werden. Zusätzliche Steuerungen sind nicht notwendig. Die Front des Panels ist in Schutzart IP65 ausgeführt, wodurch sich das Gerät auch für raue Umgebungen eignet.

Standardmäßig ist das C80 mit zwei USB, einer Ethernet-, einer POWERLINK- und einer X2X-Link-Schnittstelle ausgestattet. Anschlüsse für CAN und RS232/RS485 können optional ergänzt werden. Das Panel ist komplett wartungsfrei, lüfterlos und benötigt keine Batterien.

Vorteile von mapp View nutzen

Die leistungsstarken Panels C80 und T80 eignen sich optimal für mapp-View-Visualisierungen. Das Softwarepaket mapp View von B&R stellt die Möglichkeiten der Web-Technologie direkt in der Automatisierungssoftware zur Verfügung. Damit kann jeder Automatisierungstechniker einfach zu bedienende Visualisierungslösungen selbst erstellen. Kenntnisse von HTML5, CSS und Javascript sind nicht notwendig.

B&R hat die Visualisierungsfunktionen in Widgets gekapselt, die der Visualisierungsersteller einfach per Drag-and-drop auf die gewünschte Seite zieht und sie dort parametriert. mapp View setzt zu 100% auf Web-Standards, dadurch wird eine optimale Anzeige auf allen Ausgabegeräten erreicht. Auch unterschiedliche Anzeigen für verschiedene Benutzer oder Benutzergruppen sind einfach umzusetzen.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo