Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Batterie
Typ Panasonic 12 V 2,2 Ah; zwei Akkumulatoren in Serie geschaltet
Lebensdauer bis zu 5 Jahre
Ausführung Wartungsfreier Blei-Gel-Akkumulator
Temperatursensor NTC Widerstand
Wartungsintervall bei Lagerung alle 6 Monate 1 mal laden
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 V
Kapazität 2,2 Ah
Sicherung Ja
Ladekenndaten Batterie
Ladestrom typ. 0,88 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 40°C
Lagerung -15 bis 40°C
Transport -15 bis 40°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 25 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 25 bis 85%, nicht kondensierend
Transport 25 bis 85%, nicht kondensierend
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 115 mm
Länge 181,5 mm
Höhe 78 mm
Gewicht ca. 2550 g
Materialnummer:
9A0100.14
Beschreibung:
USV Batterieeinheit Typ B, 24 V, 2,2 Ah, inkl. Batteriekäfig
Optionales Zubehör
Ersatzbatterien
9A0100.15 USV Batteriesatz Typ B (Ersatzteil), 2x 12 V, 2,2 Ah, für Batterieeinheit 9A0100.14
Dokumentation Version (Datum) Download
Materialsicherheitsdatenblatt PDF / 118 KB
USV Anwenderhandbuch PDF / 9 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 9A0100.14 ZIP / 342 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo