Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R stellt eine neue X20-Steuerungsgeneration mit Intel-Apollo-Lake-I-Prozessoren vor. Die neuen Steuerungen zeichnen sich durch eine deutlich bessere Performance, mehr RAM-Speicher und einen integrierten Flash-Speicher aus. Zudem ist die Steuerungsgeneration OPC-UA-over-TSNfähig und kann in entsprechenden Netzwerken als Master für die Feldebene eingesetzt werden.

  • Highlights
  • OPC-UA-over-TSN-fähig
  • Breites Leistungsspektrum
  • Wahlweise mit oder ohne Compact Flash

Die neue Steuerungsgeneration bietet erheblich mehr Rechenleistung als bisherige X20- Generationen bei gleicher kompakter Bauform. Die Steuerungen verfügen über schnelle Intel- Prozessoren und ermöglichen Zykluszeiten bis zu 100 μs. Zudem bieten sie einen großen L2 Cache sowie eine schnellere Floating Point Unit (FPU) und einen schnelleren RAM-Zugriff für eine optimale Befehlsabarbeitung.

Integrierter Flash-Speicher

Die neue X20-Steuerungsgeneration hat einen Flash-Speicher integriert. Daher können die Steuerungen wahlweise auch ohne Compact Flash betrieben werden. Der integrierte Flash-Speicher ersetzt dabei die Funktionen der Compact Flash.

Wie bei allen X20-Steuerungen können bis zu 250 I/O-Module direkt an die Steuerungen gesteckt werden und fügen sich nahtlos an. Das gesamte System lässt sich somit extrem platzsparend im Schaltschrank unterbringen. Trotz der kompakten Bauform ist die Stromversorgung der Steuerungen und der I/O-Module Bestandteil der Zentraleinheit.

Als integrierte Schnittstellen stehen POWERLINK, Standard Ethernet mit TSN-Unterstützung, CAN, RS232 und USB zur freien Verfügung. Weitere Schnittstellen lassen sich über Interfacemodule ergänzen.

X20-Steuerungen

X20CP3684
X20CP1684

X20CP3685
X20CP1685

X20CP3686X
X20CP1686X

CPU

0,4 GHz (komp.)

0,8 GHz

1,3 GHz

Schnellste Zykluszeit

400 μs

200 μs

100 μs

RAM

512 MB

1 GB

Nullspannungssicherer RAM

1 MB

Integrierter Flash-Speicher

1 GB

2 GB

Wechselspeicher

Via USB-Flash-Speicher und Compact Flash

Ethernet

1x 10/100/1000 Base-T (TSN)

POWERLINK

OPC UA over TSN

USB 2.0

2x

Interface Slots

3x/1x

3x/1x

3x/1x

RTC-Pufferzeit

Batteriegepuffert

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo